1.0760 Oplemeniteno jeklo
| Št. materiala | 1.0760 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kratek naziv | 38SMn28 |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | Oplemeniteno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,35–0,40 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,20–1,50 P: ≤ 0,060 S: 0,240–0,330 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | ≥ 400 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 700–850 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 16 |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | neprimerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Nihajne plošče |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.